RED650 - Leitungsdifferenzschutz
Für maximale Zuverlässigkeit Ihres Stromversorgungssystems
Das RED650 IED (intelligentes elektronisches Gerät) ist für den Schutz und die Überwachung von Freileitungen und Kabeln ausgelegt. Darüber hinaus kann dieser IED Transformatorenzuführungen, Generatoren und Transformatorblöcke handhaben. Sie bietet Differenz- und Impedanzschutz mit Überstromsicherungsfunktion.
Die RED650 IEDs werden vorkonfiguriert, typgeprüft und mit Standardparametern für eine schnelle und effiziente Inbetriebnahme geliefert. Diese IEDs sind komplett mit Funktionen konfiguriert, die für Einschalteranwendungen mit ein- oder dreiphasiger Auslösung angepasst sind. Der RED650 verfügt über einen phasengetrennten Stromdifferenzschutz mit hervorragender Empfindlichkeit für hochohmige Fehler und eine sichere Phasenauswahl für bis zu drei Leitungsanschlüsse. Zwei- oder dreiwindige Leistungstransformatoren können in der geschützten Zone enthalten sein.
Die Impedanzschutzfunktion unterstützt sowohl quadrilaterale als auch mho-Impedanzeigenschaften, die pro Zone ausgewählt werden. Dies ermöglicht die Koordination mit bestehenden Impedanzschutzsystemen in jedem elektrisches Netz.
Der Impedanzschutz wird durch eine Lasteingriffsanpassung weiter verbessert, wodurch das Risiko eines Fehlbetriebs durch hohe Last reduziert wird. Dies ist besonders nützlich in Unterübertragungsnetzwerken, in denen eine hohe Leitungslast zulässig sein muss, während hochohmige Fehler erkannt und gelöscht werden müssen. Die einzigartige Laststromkompensation in der ersten Zone verhindert unerwünschte Auslösungen bei Widerstandsfehlern und eine hohe Leistungsübertragung an der Leitung.
Überstromfunktionen sorgen für den notwendigen Backup-Schutz. Der Ausfallschutz des Trennschalters ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Sicherungsauslösung der umgebenden Trennschalter und eine erneute Auslösung des eigenen Trennschalters.
Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, darunter 15 dynamische dreifarbige Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen.
Bei den IEDs der Serie 650 werden die grundlegendsten Parameter vor Auslieferung ab Werk eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter einstellen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.
Relion – Vollständiges Vertrauen
Leitungsdifferenzschutz RED650 IEDs gehören zur Produktfamilie Relion -Schutz und -Steuerung. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich voll und ganz darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf