Der Abstandsschutz ist und bleibt bei Weitem das Hauptschutzprinzip für Freileitungen und Kabel. Es ist zuverlässig, schnell und schafft es größtenteils, die variablen Systemmengen von Last und Versorgung aus der Schutzberechnung zu eliminieren.
Der Abstandsschutz ist in seinem Kern eine Impedanzmessung, die eine bekannte Leitungsimpedanz mit einer gemessenen Systemimpedanz vergleicht. Ein moderner Abstandsschutz IED (Intelligent Electronic Device) muss sich jedoch mit vielen weiteren Funktionen befassen: Phasenauswahl, Lasteindringung, Power Swing-Erkennung, Schemakommunikation, Phasenmessung, Überwachung, Steuerung und Backup-Schutz – eine Vielzahl von Aufgaben werden ausgeführt, von der Installation über die Installation bis hin zum Kunden.
Um mit jeder Situation fertig zu werden, muss ein moderner Schutz IED so konfiguriert werden können, dass er in den vorgesehenen Anwendungsbereich passt. Die Lösung von Hitachi Energy für diese Anforderung ist die Serie von IEDs von Relion. Die Relion- Serie bietet eine standardisierte Bibliothek der Funktionalität auf einer gängigen Hardware-Architektur mit hoher Leistung und bietet die Flexibilität und Konfigurierbarkeit für jeden Anwendungsbereich.
Die Abstandsschutz -EDs der Serie Relion 650 sind als Geräte gekennzeichnet, die allgemeine Anwendungsanforderungen erfüllen, typischerweise als Unterübertragung. Abhängig von den erforderlichen Spezifikationen kann die Serie 650 jedoch auch auf Verteilungs- und Getriebeebene verwendet werden. Die Abstandsschutz-EDs der Serie Relion 650 umfassen alle erforderlichen Backup-Funktionen und die volle Leistung und Flexibilität der Relion- Plattform.
Die Entfernungsschutz- EDs der Serie Relion 670 verbessern die 650-Serie, um anspruchsvollere Anwendungen zu erfüllen, bieten eine verbesserte Leistung, verbesserte Anpassungsoptionen für Hardware und Software und ermöglichen eine verbesserte funktionale Integration und Skalierbarkeit.
Die PSL 6602U ist ideal als Alternative zum Angebot der Relion- Serie und eignet sich letztendlich als Hauptlösung 2, da sie eine andere Hardwarearchitektur und eigene Schutzalgorithmen verwendet. Basierend auf einer zuverlässigen Architektur mit redundanter CPU- und A/D-Umwandlung bietet sie erweiterten Abstandsschutz mit Backup-Schutz in einem konfigurierten Paket, wodurch es sehr benutzerfreundlich und intuitiv ist.
Erfahren Sie mehr
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf