Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Vermächtnis

Zum Schutz und zur Steuerung von Stromtransformatoren und Reaktoren bietet Hitachi Energy eine Reihe von Geräten, die für jede Umgebung geeignet sind. Die IEDs (Intelligent Electronic Devices) bieten schnellen und selektiven Schutz für Aufstiegstransformatoren, Zwei-Wicklungs- und Dreiwicklungstransformatoren sowie spezielle Bahntransformatoren.

Das Transformatorschutzprogramm von Hitachi Energy ist Teil der Relion-Produktfamilie, die die Kernwerte von IEC61850 einbezieht und die führende Technologie- und Anwendungserfahrung von Hitachi Energy zeigt.

Die RET670/650 IEDs (Intelligent Electronic Device) bieten schnellen und selektiven Schutz, Überwachung und Steuerung für alle Arten von Transformatoren, wie z. B. Zwei- und Dreiwindtransformatoren, Aufstiegstransformatoren in Kraftwerken und spezielle Bahntransformatoren.

Darüber hinaus bietet RET670 einen hochmodernen Schutz für Autotransformatoren, Phasenverschiebungstransformatoren und Bremsreaktoren einschließlich Apparatesteuerung. Mit bis zu sechs dreiphasigen Rückhaltestromeingängen in Differenzialschutz ermöglicht es Mehrschalter-Umspannstationsanordnungen auf jeder Transformatorseite. Mit den erweiterten Kommunikationsfunktionen RET670 und RET650 können Sie diese IEDs in Ihr Umspannwerksautomatisierungssystem integrieren oder als eigenständige Multifunktionsgeräte verwenden.

Transformatorschutz von Hitachi Energy
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf