A Hitachi Energy moderna necessita de maneiras aprimoradas e flexíveis de controlar o fluxo de eletricidade dentro das suas redes, porque é um desafio aumentar a capacidade de transmissão e a flexibilidade com opções convencionais de expansão de CA (corrente alternada), especialmente em redes em malha e altamente carregadas.
A demanda por fornecimentos confiáveis de eletricidade está crescendo, aumentando a necessidade de sistemas de controle de redes de energia mais inteligentes e de alto nível. Além disso, o conector dos mercados de eletricidade e as crescentes interconexões comerciais (vínculos comerciais) exigem fluxos de energia precisos e controláveis para operar de modo eficaz.
Em investimentos em transmissão de energia, recursos como melhoria da estabilidade, suporte de energia emergencial, melhoria da qualidade da energia, mitigação de gargalos e capacidade de controle dos fluxos de energia geralmente não recebem muita atenção na avaliação do investimento, a menos que sejam considerados absolutamente essenciais do ponto de vista puramente técnico.
Um número crescente de transmissões de CC incorporadas na rede CA resultará em uma troca de energia mais controlável e precisa. A tecnologia CC pode fornecer um controle mais seguro e otimizado do fluxo de carga da rede, bem como restauração rápida da energia no caso de uma perturbação significativa, até mesmo um apagão. As transmissões de CC podem compensar flutuações na potência, tensão e frequência, tornando-a uma tecnologia ideal para estabilizar um sistema de energia. Além disso, mais ligações CC contribuirão para reduzir as perdas do sistema, aumentar a capacidade de transmissão e melhorar a qualidade da energia.