Alimentação do centro da cidade
Cabos e pequenas estações conversoras – HVDC tem grande potencial para aplicações urbanas.
As cargas elétricas nas cidades estão aumentando à medida que o mundo se urbaniza, e as redes de energia metropolitanas estão se atualizando continuamente para atender à demanda por energia. Sendo o espaço terrestre escasso e caro, surgem dificuldades substanciais sempre que é necessário garantir uma nova faixa de domínio para transportar energia adicional através das linhas de transmissão tradicionais.
À medida que os níveis de transmissão de energia aumentam, o risco de exceder a capacidade de curto-circuito dos equipamentos de manobra existentes, bem como de outros componentes de rede, torna-se outra ameaça real à expansão adicional das redes de energia. Estratégias para desenvolver redes de energia urbanas também devem abordar problemas como congestionamento de energia, poluição, ruído acústico e elétrico, qualidade e controle de energia e permissões, entre outros.
Com a tecnologia HVDC, todos os problemas acima são resolvidos. As estações conversoras de luz HVDC são compactas e, em virtude de seu controle, não contribuem para os níveis de curto-circuito. Os controles podem equilibrar o fluxo de energia em várias alimentações urbanas. Os cabos de CC são facilmente instalados no subsolo usando o direito de passagem existente e, portanto, a capacidade pode ser aumentada nos corredores de energia existentes.