Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Conectando cargas remotas

Evite utilizar combustível caro em pequenas fábricas não econômicas. Estabeleça uma conexão HVDC com uma rede maior.

Os sistemas elétricos são projetados principalmente como redes em malha com múltiplas interconexões entre diversas cargas e estações de geração. Nessas redes, a energia pode ser trocada por diferentes rotas e o custo da energia pode ser considerado comum a todas as cargas da rede. No entanto, há também muitos lugares de difícil acesso que não estão conectados a uma rede de energia.

Essas cargas distantes incluem ilhas e cidades em áreas afastadas ou indústrias em locais remotos, como minas. O fornecimento de energia a uma carga distante pode ser feito por transmissão radial a partir de uma rede em malha ou por geração local utilizando geradores a diesel ou turbinas a gás. Dependendo da quantidade de eletricidade necessária, da distância até a carga e de outros fatores geográficos, a transmissão CA ou CC pode complementar ou até mesmo substituir a geração local como fonte de energia para uma carga remota. A decisão de usar a transmissão CA ou CC dependerá das condições técnicas e econômicas específicas de projetos individuais.

Normalmente, a carga remota deve ser de certa magnitude e o local não muito próximo para que a solução de HVDC seja competitiva. As cargas internas remotas provavelmente são bem pequenas. Por exemplo, fornecer uma carga de 100 MW com uma linha aérea de 1.000 km é viável para HVDC Light, desde que possa competir com a geração local.

No caso de travessias marítimas para ilhas e penínsulas, os cabos CA só são viáveis para distâncias relativamente curtas, cerca de 80 km, dependendo da tensão e do nível de potência, devido às correntes de carregamento do cabo. Esta é uma aplicação clássica para HVDC.

Hitachi Energy HVDC connecting remote loads
power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você