Back-to-back
Uma estação back-to-back HVDC Light® consiste em dois conversores localizados no mesmo prédio.
Uma estação back-to-back HVDC pode ser usada para criar uma interconexão assíncrona entre duas redes de CA. Há várias estações back-to-back em operação no mundo. Nestas instalações, tanto o retificador como o inversor estão localizados na mesma estação e normalmente são utilizados para criar uma interligação assíncrona entre duas redes de CA, que podem ter frequências iguais ou diferentes. Outro benefício é usar um back-to-back para dividir uma rede muito forte para reduzir a corrente de curto-circuito.
O nível de tensão direta pode ser selecionado sem considerar os valores ideais para uma linha aérea e um cabo e é, portanto, normalmente bastante baixo, 150 quilovolts (kV) ou menos. O único equipamento importante no lado da CC é um reator de suavização.
Referências
Outras aplicações da HVDC
Fale conosco
Envie sua consulta, e entraremos em contato com você