Transmissão e distribuição

Os semicondutores de energia  são um elemento-chave em um número crescente de produtos e sistemas da Hitachi Energy que desempenham um papel de liderança em quase todas as aplicações elétricas. Integrados em sistemas que permitem maior potência nas redes existentes e habilitam a transmissão com perdas menores, eles contribuem para uma distribuição eficiente de energia elétrica. Os semicondutores da Hitachi Energy permitem que a energia elétrica de até 10 gigawatts (GW) seja transmitida através de  linhas  deHVDC (corrente contínua de alta tensão) a 1100 kilovolts (kV).

Os semicondutores de  potência  InFACTS (sistemas flexíveis de transmissão de corrente alternada) ajudam a garantir redes estáveis e minimizar a potência reativa.

Para sistemas em que são necessárias melhores possibilidades de controle, a Hitachi Energy desenvolveu  aHVDC LightTM   com base na tecnologia de  prensagem  IGBT/BIGT (módulos StakPak). Um exemplo é o parque eólico  offshoreDogger Bank. O parque eólico localizou-se a mais de 130 quilômetros (km) da costa nordeste da Inglaterra. A capacidade total de transmissão de 3,6 gigawatts (GW) nas três fases do projeto alimentará até 6 milhões de residências, ou cerca de cinco por cento das necessidades de eletricidade do Reino Unido.

A Hitachi Energy apresenta o primeiro conversor de frequência estática multinível baseado em IGCT disponível no mercado  ferroviário Rail SFC Light, que oferece os seguintes benefícios:

  • Eficiência energética máxima
  • A redundância real na peça de eletrônica de potência possibilita projetar sistemas altamente disponíveis
  • Design de conversor robusto para máxima segurança em caso de falha
  • Excelente reação a eventos nas redes ferroviárias e de serviços públicos
  • Manutenção rápida e muito fácil
Product image for: Transmissão e distribuição

Entre em contato conosco

Envie sua consulta e entraremos em contato com você