Peças usinadas
Componentes de isolamento de alta precisão personalizados feitos de compósitos reforçados com fibra
Nossos componentes de isolamento são feitos de resinas epóxi, poliéster ou fenólicas e são capazes de suportar altas tensões, altas temperaturas e estresse mecânico.
Aplicações
- Fabricação de componentes de isolamento elétrico de todas as formas e tamanhos; por exemplo, para disjuntores de alta tensão, painéis de distribuição, conversão de energia e transformadores e, mas também ferrovias e aeroespaciais
- Componentes laminados para aplicações industriais em lotes de pequeno e médio porte para os quais a fabricação automatizada usando sistemas de moldagem por injeção não é uma solução adequada
- Refabricação de componentes de isolamento críticos caso não estejam mais disponíveis no mercado
As tecnologias de fabricação que temos são:
- Várias máquinas CNC (até 5 eixos)
- Várias prensas para fabricação de placas e perfis moldados
- Várias prensas para moldagem por compressão
- Enrolamento do filamento (diâmetro de até 0,76 m, largura de até 2 m)
- Infusão de vácuo/equipamento RTM
- Serras e máquinas de trituração
- Equipamento de colagem adesiva
- Equipamento de revestimento
Por que a Hitachi Energy?
- Primeira opção para peças de reparo e manutenção feitas de compósitos reforçados com fibra
- Oferecemos prazos de entrega curtos com entrega expressa, caso necessário, à medida que usinamos laminados e peças moldadas em nossa própria fábrica
- Ampla gama de matérias-primas em estoque
- Maior precisão para montagem precisa e fácil de peças
- Materiais de isolamento sem deformação com propriedades elétricas, dielétricas, resistentes a rastreamento e térmicas superiores, inodoros e altamente resistentes a solventes
- A proximidade com o centro de pesquisa e universidades da Hitachi Energy garante o acesso à tecnologia e aos materiais mais recentes
- Toda a sequência de fabricação para montagens, desde a aquisição de matérias-primas para construção de gabaritos e acessórios até a fabricação, montagem e logística
Especificação
Os materiais laminados estão disponíveis de acordo com padrões comuns como DIN EN IEC 60893, o DIN 7735 anterior e NEMA, por exemplo:
Baseado em epóxi |
Baseado em poliéster insaturado |
Base fenólica |
|
|
|
Além da fibra de vidro, também podemos usinar fibras de poliéster e peças de fibra de aramida.
Hastes e tubos estão disponíveis de acordo com padrões comuns como DIN EN IEC 60893, o DIN 7735 anterior e NEMA, por exemplo:
Tubos e hastes
- EP CG 22/Hb 38
- GFK 201
- GFK 330
- GFK 333
Sistemas à base de poliuretano (PU) também podem ser usados:
- Vários graus com base nas receitas de Micafil (por exemplo, Micares®)
- Qualquer poliuretano de outros fornecedores
Como material termoplástico, usinamos grau (reforçado/não preenchido) de, por exemplo:
Semicristalino |
Amofo |
|
|
No caso de requisitos especiais, podemos entregar materiais com base em nossa própria fórmula personalizada, conforme solicitado.