Protection du système
La fonctionnalité standard de surveillance, de contrôle et de mesure vous donne un aperçu parfait de l’état de votre réseau de distribution. L’ajout d’applications de protection assurera que le flux d’alimentation n’est interrompu qu’en cas de nécessité absolue, assurant ainsi la plus grande fiabilité et la meilleure qualité de service pour vos propres clients.
Avec la quantité croissante de ressources d’énergie renouvelable dans le réseau, le besoin d’une sélectivité précise n’a jamais été aussi élevé. Cela fait de notre système de protection de l’automatisation de la distribution le choix idéal pour les applications d’intégration renouvelables.
Profitez d’une fiabilité, d’une sélectivité et d’une simplicité invisibles pour votre réseau.
Fonctions
- Surveillance, contrôle, mesure et protection à distance
- Détection, isolation et rétablissement de l’alimentation (FDIR)
- Mesures d’énergie à basse et moyenne tension avec la plus grande précision
- Fait avancer les informations de localisation des défauts pour la restauration et la vérification du système
- Voyage de transfert pour éviter les îlots indésirables
- Utiliser l’infrastructure existante à son plein potentiel
- Connaissance précise de la situation au sein du réseau de distribution
- Améliorer l’efficacité opérationnelle
- SAIDI (indice d’interruption moyenne du système)
- SAIFI (indice de fréquence d’interruption moyenne du système)
- Minimiser les temps d’arrêt
- Réduire les pertes non techniques
Applications connexes
-
Surveillance, contrôle, mesure et protection -
Gestion des pannes et des pannes
Activer les produits
- Centre de contrôle
- Communications
- Équipement d’automatisation
- Équipement principal
Références
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.