Choisissez votre région et votre langue

Menu

Fabrication de stratifiés avec la technologie Micafil

Isolant pour rotors et stators de génératrice fait de Resolam®, Vetresit® et Vetrelam®

Nos produits isolants pour génératrices fabriqués avec la technologie Micafil se trouvent dans de nombreuses centrales électriques réparties à travers le monde. Nous sommes un fournisseur clé pour les ateliers d’équipementier et de réparation. Dans notre gamme, nous avons presque tous les produits personnalisés requis pour l’isolation des rotors et stators. Cela comprend divers types de rainures, de nombreuses pièces de rotor usinées personnalisées faites de plaques semi-finies et de pièces moulées personnalisées. De plus, nous offrons des cales de stator supérieures et inférieures comme trousse de cales de stator et des fixations mécaniques de support d'enroulement de stator. 

Nous fabriquons des stratifiés dans notre propre usine avec la technologie Micafil :

  • Les stratifiés faits de Resolam® sont constitués de plusieurs couches de papier polyamide aromatique (Nomex) et sont laminés à haute pression et haute température.
  • Les stratifiés faits de Vetresit® sont constitués de plusieurs couches de résine époxy résistante à la chaleur renforcées avec du tissu de verre laminé à haute pression et haute température.
  • Les stratifiés faits de Vetrelam® sont constitués de plusieurs couches de résine époxy résistante à la chaleur renforcées de tissu de verre et de papier de fibre polyamide aromatique (Nomex®).

La sélection du matériau permet une caractéristique personnalisée concernant la résistance mécanique et électrique, ainsi que la résistance aux températures élevées et à l’humidité.


Applications

Nos stratifiés sont principalement utilisés comme doublure de fentes et couvertures de canaux dans les générateurs ou dans d'autres applications exigeantes de production d'énergie. De nombreuses autres applications en dehors de la production d'énergie peuvent également être servies par nos stratifiés plats ou façonnés.

Micafil est en mesure d’offrir une trousse complète d’isolation de génératrice, y compris des solutions sur mesure :

  • Doublure de fente
  • Canal de couverture
  • Isolant Interturn
  • Isolation des coins
  • Capuchons de stator
  • Plaques de distance d’extrémité avec éléments à ressort
  • Différents types de cales
  • Divers types de tubes usinés
  • Coins de stator (supérieur et inférieur)
  • Divers types de fixations
  • et de nombreux autres composants personnalisés


Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Premier choix pour les pièces de réparation et d’entretien pour l’isolation de la génératrice
  • De courts délais de livraison sont possibles, car nous fabriquons les stratifiés dans notre propre usine
  • La plus haute précision pour un assemblage facile et précis des pièces
  • Capacité de fournir des ensembles complets de trousses d’isolation pour les génératrices
  • Voies de fente testées 100 % haute tension. Autres tests sur demande
  • Précision maximale pour un assemblage facile 
  • Matériaux d'isolation sans déformation avec des propriétés électriques, diélectriques, thermiques et de résistance au cheminement supérieures, inodores et très résistants aux solvants.

Dimensions

      Sections en U
      Dimensions standard Tolérance
Longueur L mm jusqu’à 10 000 ± 3
Largeur W mm 15 à 50 ± 1
Hauteur H mm 5 à 190 ± 0,3
Épaisseur du mur s mm 0,5 à 2,5 ± 0,1
Épaisseur du mur (pièce courbée) a mm a = s + 0,1 / – 0,2
Rayon intérieur Ri mm 1 ± 0,2
Rayon extérieur Ra mm Ra = Ri + s + 0,4 / – 0
Angle α ˚ 90 ± 3

Les dimensions et les tolérances peuvent également être spécifiques au client.

        Sections en L Sections en U
        Dimensions standard Tolérance Dimensions standard Tolérance
Longueur   L mm jusqu’à 10 000 ± 1 = 10 000 ± 1
Largeur   W mm 20 à 250 ± 0,25 15 à 50 ± 0,25
Hauteur   H mm 5 à 50 ± 0,25 5 à 150 ± 0,25
Épaisseur du mur   s mm 0,5 à 2,5 ± 0,1 0,5 à 2,5 ± 0,1
Épaisseur du mur (pièce courbée)   a mm a = s + 0,1 / – 0,2 a = s + 0,1 / – 0,2
Rayon intérieur   Ri mm 3 ± 0,2 1 ± 0,2
Rayon extérieur Vetrelam 410® Ra mm Ra = Ri + s + 0,4 / – 0 Ra = Ri + s + 0,4 / – 0
  Pour tous les autres produits Ra mm Ra = Ri + s + 0,3 / – 0,2 Ra = Ri + s + 0,3 / – 0,2
Angle Vetrelam 410® α ˚ 88 - 92 ± 1 88 - 92 ± 1
  Pour tous les autres produits α ˚ 88 à 95 ± 1 88 - 92 ± 1

De plus, pour Vetresit® et Vetrelam®, les dimensions et les tolérances peuvent également être spécifiques au client.

Différentes formes (à part L et U) sont disponibles. Veuillez nous informer de vos dimensions.

Vetresit® 300 Un stratifié composé de résine époxy cycloaliphatique résistante à la chaleur renforcée d’un mat de verre.
Vetresit® 305 Un stratifié composé de résine époxy modifiée résistante à la chaleur renforcée d’un mat de verre.
Vetresit® 304 Un stratifié composé de résine époxy modifiée résistante à la chaleur renforcé d’un tissu de verre flottant unidirectionnel (UD) et d’un mat de verre.
Vetresit® 312 Un stratifié composé de résine époxy cycloaliphatique résistante à la chaleur renforcée d’un tissu de verre unidirectionnel (UD) et d’un mat de verre.
Vetresit® 14 Un stratifié composé de résine époxy résistante à la chaleur renforcée d’un tissu de verre
Vetresit® 17 Un mince stratifié composé de résine époxy résistante à la chaleur renforcée d’un tissu de verre 
Vetresit® 18 Un mince stratifié composé de résine époxy résistante à la chaleur et au cheminement renforcée par un tissu de verre.
Vetrelam® 402 Un stratifié renforcé d’un tissu de verre, de la résine époxy et du papier de fibre polyamide aromatique.
Vetrelam® 403 Un stratifié renforcé d’un tissu de verre, de la résine époxy et du papier de fibre polyamide aromatique avec des couches supérieures résistantes au cheminement.
Vetrelam® 404 Un stratifié composé de résine époxy résistante à la chaleur renforcée d’un tissu de verre, avec un revêtement intérieur en papier de fibre polyamide aromatique et un revêtement extérieur composé de couches résistantes au cheminement.
Vetrelam® 410 Un stratifié composé de tissu de verre, de résine époxy résistant à la chaleur et de papier de fibre polyamide aromatique, en plus d’un film isolant électrique pour rendre les couches supérieures diélectriques et résistantes au cheminement.
Vetrelam® 417A Un stratifié composé de résine époxy résistante à la chaleur renforcée d’un tissu de verre et couverte d’une couche de papier de fibre polyamide aromatique de 0,13 mm (revêtement d’un côté).
Vetrelam® 417B Un stratifié composé de résine époxy résistante à la chaleur renforcée de tissu de verre et couverte d’une couche de papier de fibre polyamide aromatique de 0,13 mm (revêtement des deux côtés).
Vetrelam® 423 Un stratifié renforcé avec du tissu de verre, de la résine époxy et du papier de fibre polyamide aromatique avec des couches supérieures résistantes au cheminement.
Resolam® 02  Papier de fibre polyamide aromatique2 épaisseur standard 0,76 mm.
Resolam® 03  Un mince stratifié composé de résine époxy résistante à la chaleur renforcée avec plusieurs couches de papier de fibre polyamide aromatique

Offre connexe