Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Introduzione a SEMIS 2.0

SEMIS 2.0: Nuovi orizzonti per la valutazione del prodotto a livello di sistema

Il rinomato strumento SEMIS 1.0 è in fase di disattivazione e verrà sostituito dal più prestante SEMIS 2.0 a partire dal 1° settembre 2023. Le funzionalità di SEMIS 2.0 sono state ampliate notevolmente, semplificando il processo di valutazione, dal filtraggio attraverso il confronto dei parametri alle perdite termiche e all’analisi dinamica.

Selettore prodotti

Filtrare i prodotti in base ai parametri chiave, per selezionare solo i prodotti più rilevanti. La tabella indica le informazioni rilevanti e consente una rapida preselezione dei prodotti desiderati per un confronto e una simulazione successivi, aggiungendoli all’elenco dei prodotti da analizzare.

iDatasheet

Il confronto diretto dei dati viene eseguito all’interno della scheda tecnica digitale. I prodotti preselezionati vengono confrontati rapidamente e simultaneamente a livello di parametri. L’analisi grafica dei vettori di perdita di potenza o della funzione di trasferimento indica le soluzioni più adatte per l’applicazione. Le impostazioni personalizzabili del punto di funzionamento consentono di confrontare i prodotti in modo ancora più dettagliato.

SEMIS Thermal

L’analisi approfondita della perdita termica rivela soluzioni ottimali basate sulla parametrizzazione personalizzabile con oltre 40 possibili topologie.

I risultati sono indicati numericamente e graficamente per identificare le condizioni ottimali. Lo sweep dei parametri consente di analizzare simulazioni multiple per ottimizzare ulteriormente le impostazioni.

SEMIS Dynamic

Il comportamento di commutazione transitoria di un dispositivo viene simulato per rivelare le influenze sulle perdite e sui tempi di commutazione.

Le impostazioni personalizzabili del punto di funzionamento consentono di ottimizzare il controllo dell’unità gate e la tensione di sovraelongazione per migliorare l’efficienza complessiva in base alle esigenze e alle funzionalità dei prodotti.

Simulazioni cliente

Il sistema SEMIS 2.0 sarà presentato al pubblico l’1 settembre 2023. Contatta il tuo rappresentante di vendita, se hai degli eventuali requisiti di simulazione da indicare prima che il nuovo sistema sia disponibile.

Consulta la lista dei distributori per trovare i recapiti del consulente clienti.

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo