Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Introduzione a SEMIS 2.0

Hitachi Energy Ltd ha aggiornato la famosa piattaforma di simulazione termica SEMIS con caratteristiche significativamente estese.

Le capacità di SEMIS 2.0 stanno semplificando il processo di valutazione del prodotto dal filtraggio tramite il confronto dei parametri alle perdite termiche e all'analisi dinamica. La sezione seguente contiene un'introduzione e informazioni sull'utente per consentire un facile avvio della valutazione efficiente del prodotto. Vedere il grafico seguente.

Selettore prodotti

Filtrare i prodotti in base ai parametri chiave, per selezionare solo i prodotti più rilevanti. La vista tabella indica informazioni rilevanti e consente una rapida preselezione dei prodotti desiderati per un confronto e una simulazione successivi. Aggiungere i prodotti desiderati all’elenco preferito per ulteriori indagini con “+”.

iDatasheet

Il confronto diretto dei dati viene eseguito all’interno della scheda dati digitale. I prodotti preselezionati vengono confrontati rapidamente e simultaneamente a livello di parametri. L'analisi grafica dei vettori di perdita di potenza o della funzione di trasferimento indica le soluzioni preferite per l'applicazione.  Le impostazioni personalizzabili del punto di funzionamento rendono i prodotti comparabili in modo più dettagliato con le variazioni di temperatura di giunzione, gate e tensione di commutazione.

SEMIS Thermal

L’analisi approfondita della perdita termica rivela soluzioni ottimali basate sulla parametrizzazione personalizzabile con oltre 40 possibili topologie. I risultati sono indicati numericamente e graficamente per identificare le condizioni ottimali. Lo sweep dei parametri consente di analizzare simulazioni multiple per ottimizzare ulteriormente le impostazioni. Scegli tra più strategie di controllo, regolazione della resistenza del gate, impostazioni del tempo morto e raffreddamento completamente personalizzabile per generare simulazioni in base alle tue esigenze specifiche. Il report completo indica le perdite e i dati di temperatura per ciascun dispositivo nel circuito di alimentazione, consentendo l'ottimizzazione delle impostazioni di controllo e la selezione del prodotto per una combinazione ottimale di entrambi. I risultati di più simulazioni vengono confrontati graficamente per indicare immediatamente le soluzioni preferite.

SEMIS Dynamic

Un comportamento di commutazione transitoria del dispositivo viene simulato per rivelare le influenze sulle perdite di commutazione e sui tempi. Le impostazioni personalizzabili del punto operativo consentono l'ottimizzazione del controllo dell'unità di cancello e la sovraelongazione della tensione per migliorare l'efficienza complessiva in base ai requisiti e alle capacità del prodotto. La simulazione stima i dati di temporizzazione e perdita di interruttori specifici per punto di funzionamento per ulteriori ottimizzazioni di controllo del gate e sovraelongazione della tensione.

Strumento di simulazione SEMIS 2.0