Trasmissione e distribuzione

I semiconduttori di potenza  sono un elemento chiave in un numero crescente di prodotti e sistemi Hitachi Energy che svolgono un ruolo di primo piano in quasi tutte le applicazioni elettriche. Integrati in sistemi che consentono una maggiore potenza e una trasmissione con perdite inferiori nelle reti esistenti, contribuiscono alla distribuzione efficiente dell’energia elettrica. I semiconduttori di Hitachi Energy consentono la trasmissione di energia elettrica fino a 10 gigawatt (GW) attraverso  le linee  HVDC (alta corrente continua ad alta tensione) a 1100 kilovolt (kV).

I semiconduttori di  potenza  InFACTS (sistemi flessibili di trasmissione a corrente alternata) aiutano a garantire reti stabili e a ridurre al minimo la potenza reattiva.

Per i sistemi in cui sono necessarie migliori possibilità di controllo, Hitachi Energy ha  sviluppatoHVDC LightTM   basato sulla tecnologia  press-pack  IGBT/BIGT (moduli StakPak). Un esempio è il parco eolico  offshoreDogger Bank. Il parco eolico si trova a più di 130 chilometri (km) dalla costa nord-orientale dell’Inghilterra. La capacità di trasmissione totale di 3,6 gigawatt (GW) nelle tre fasi del progetto alimenterà fino a 6 milioni di abitazioni, ovvero circa il 5% del fabbisogno energetico del Regno Unito.

Hitachi Energy presenta il primo convertitore di frequenza statica multilivello basato su IGCT disponibile sul mercato ferroviario  Rail SFC Light offre i seguenti vantaggi:

  • Massima efficienza energetica
  • La ridondanza reale nella parte elettronica di potenza consente di progettare sistemi altamente disponibili
  • Robusto design del convertitore per la massima sicurezza in caso di guasto
  • Eccellente reazione agli eventi nelle reti ferroviarie e delle utility
  • Manutenzione rapida e molto semplice
Product image for: Trasmissione e distribuzione

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo