Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Flash eMotion griglia

Ricarica in 20 secondi

Precedentemente nota come TOSA, questa tecnologia di ricarica flash consente una ricarica ultra veloce a stop intermedi, ottimizzando i costi operativi e la disponibilità per gli operatori della flotta.

La soluzione di ricarica Grid-eMotion® Flash è una soluzione praticabile per il transito di massa urbano, che rende le catenarie, le batterie grandi e pesanti, le limitazioni di portata e programmazione, nonché le emissioni di gas serra e rumore un ricordo del passato.

Hitachi Energy ha sviluppato e ottimizzato la sua tecnologia di ricarica flash e le attrezzature di trazione a bordo per le rotte degli autobus ad alta frequenza e capacità. Selezionando le tecnologie appropriate e garantendo una gestione energetica ottimale, il sistema può risparmiare fino a 1.000 tonnellate di CO2 su una linea di autobus che copre circa 600.000 chilometri all’anno. Inoltre, i costi energetici dell’e-bus sono inferiori del 30% rispetto a quelli di un autobus diesel.


Caratteristiche:

  • Stazioni di ricarica rapida completamente automatizzate installate ad alcune fermate degli autobus
  • Funzionamento senza catenario
  •  Tempo di ricarica di 20 secondi
  • Batterie integrate a corto raggio e convenienti
  • Capacità della batteria da 70 a 130 kWh
  • Soluzione per autobus da 18 e 24 metri
  • Soluzione di trasporto di massa a emissioni zero
  • Nessuna comunicazione richiesta tra infrastrutture e autobus
  • Stesso orario, frequenza, quantità di passeggeri e autobus della flotta diesel
  • L’accumulo di energia per la rasatura di picco può essere proposto in base ai requisiti della griglia locale e al funzionamento della linea
Grid-eMotion™ Flash Charging Technology

Umanizzare l’energia 

A Nantes, in Francia, l’esclusiva tecnologia di ricarica flash di Hitachi Energy, Grid-eMotion® Flash, sta aiutando la città a passare a una mobilità sostenibile.
Grid-eMotion Flash consente a Semitan, il gestore di autobus, di ricaricare rapidamente i propri veicoli elettrici in pochi secondi alle fermate. Inoltre le dimensioni ridotte delle batterie aumentano la capacità di trasporto dei passeggeri. Grazie a questa soluzione ora i passeggeri possono viaggiare in modo più pulito, silenzioso e fluido.