Una soluzione scalabile, modulare e completamente personalizzabile per la ricarica dei veicoli elettrici su larga scala per il trasporto pubblico e commerciale intelligente.
Implementando il raddrizzamento AC/DC in una posizione centrale, Hitachi Energy offre questa tecnologia pionieristica per ridurre la richiesta di spazio fino al 60% nei depositi e per ottimizzare il consumo di energia dalla rete attraverso un ecosistema digitale integrato.
Grid-eMotion™ Fleet è progettato in modo da offrire flessibilità di connessione alla rete elettrica e garantire la conformità ai requisiti di qualità dell'alimentazione. I caricabatterie sono disponibili da 50 a 600 kW di potenza, combinati in armadietti per facilitare la manutenzione. I punti di ricarica sono progettati per garantire la piena interoperabilità con le flotte di veicoli elettrici attuali e futuri, caricati in corrente continua tramite spina o pantografo.
L'infrastruttura di ricarica per grandi flotte deve garantire un funzionamento efficiente in spazi ristretti.
Vantaggi:
- Riduzione degli ingombri e dei cablaggi
- Interfacce semplificate
- Distorsione armonica inferiore
- Installazione più leggera nei parcheggi
- Maggiore affidabilità, disponibilità e manutenibilità
- Meno attività in cantiere, tempi di consegna più brevi e minor rischio di ritardi nel progetto
- Containerizzato, completamente assemblato, testato e pronto per l'installazione
- Integrato con SCADA, sistema di gestione dell'energia (Open Charge Point Protocol - OCPP)
- Sistemi di accumulo di energia a batteria o integrazione di impianti fotovoltaici/solari
- Connessione alla rete DC esistente per i clienti che già gestiscono reti di tram, metro o filobus