Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

 Grid-eXpand™ Solutions

Grid-eXpand™

Accelerare l’espansione della rete per un futuro a zero emissioni

      Grid-eXpand™ è la nostra gamma di soluzioni di collegamento alla rete modulari e prefabbricate che rendono più veloce, semplice ed efficiente l’espansione della capacità della rete elettrica e accelerano la transizione a un sistema energetico più sostenibile. 

Le soluzioni Grid-eXpand™ sono progettate, assemblate e collaudate in fabbrica da Hitachi Energy prima della consegna. Pertanto sono pronte per una messa sotto tensione rapida e facile in loco riducendo i rischi di costruzione. Le soluzioni possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche e i requisiti del codice di rete. Sono scalabili per consentire un aggiornamento o un’espansione facile e sono replicabili per consentire l’armonizzazione della flotta e ridurre la complessità delle installazioni.

fino a 40%

Installazione in sito più rapida

fino a 60%

Ingombro ridotto

fino a 70%

Riduzione dei costi delle opere civili*

I moduli sono disponibili in container, su slitte o rimorchi per l’implementazione permanente o mobile in kit per soluzioni isolate in gas e con pacchetti completi di raccolta dell’energia e connessione alla rete per parchi eolici offshore e parchi solari.

 

* Rispetto alle connessioni alla rete costruite convenzionalmente che richiedono lavori di costruzione e assemblaggio delle apparecchiature in loco.


Ulteriori informazioni su Grid-eXpand™

La nostra offerta