Los brazaletes hechos de prensado precomprimido se utilizan para la instalación de canales de enfriamiento en transformadores de distribución y energía llenos de líquido.
La alta pureza, la resistencia mecánica y la impregnabilidad del aceite hacen que los componentes se adapten de manera óptima a las condiciones del campo eléctrico en el transformador. En áreas con alta resistencia en el campo, la retención de la forma y las buenas propiedades dieléctricas de estos componentes demuestran su valor. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito.
Estos elementos de aislamiento se producen mediante procesos especiales de procesamiento, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional.
Variantes:
- PUCARO Clackband HD forma 3: tiras rectangulares
- PUCARO Clackband HD forma 4: tiras trapezoidales (tiras en V)