Los tableros corrugados hechos de tablero prensado precomprimido se utilizan para el aislamiento de capas en transformadores de distribución y energía llenos de líquidos.
La alta pureza, la resistencia mecánica y la impregnabilidad del aceite hacen que los componentes se adapten de manera óptima a las condiciones del campo eléctrico en el transformador. En áreas con alta resistencia en el campo, la retención de la forma y las buenas propiedades dieléctricas de estos componentes demuestran su valor. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito.
Estos elementos de aislamiento se producen mediante procesos especiales de procesamiento, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional.
Variantes:
- Tabla corrugada forma A: Placas ZF PUCARO Elboard ®
- Forma B de la tabla corrugada: Placas ZF PUCARO Elboard ®
- Forma C de la tabla corrugada: Tableros Figeholm Elboard ® HD
- Forma G de tabla corrugada: Rollos PUCARO TT/RO/HD
- Forma I de la tabla corrugada: Tableros Figeholm Elboard ® HD
- Forma de tabla corrugada K: Tableros Figeholm Elboard ® HD