Los cilindros estáticos hechos de prensa prensado precomprimido son adecuados para su uso en transformadores de potencia llenos de líquido.
La alta pureza, la resistencia mecánica y la impregnabilidad del aceite hacen que los componentes se adapten de manera óptima a las condiciones del campo eléctrico en el transformador. En áreas con alta resistencia en el campo, la retención de la forma y las buenas propiedades dieléctricas de estos componentes demuestran su valor. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito.
Estos elementos de aislamiento se producen mediante procesos especiales de procesamiento, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional.
Variantes:
- Forma estática del cilindro 0: sin cambiador axial
Nuestros consumidores utilizan cada vez más un sistema de aislamiento completo, conocido como kits de aislamiento (conjuntos de aislamiento preensamblados), que proporcionan ventajas significativas en términos de costos y eficacia.