Los perfiles en L y los marcos hechos de prensado precomprimido son adecuados para usar como marcos de plomo en transformadores de potencia, distribución y tracción llenos de líquido.
La alta pureza, la resistencia mecánica y la impregnabilidad del aceite hacen que los componentes se adapten de manera óptima a las condiciones del campo eléctrico en el transformador. En áreas con alta resistencia en el campo, la retención de la forma y las buenas propiedades dieléctricas de estos componentes demuestran su valor. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito.
Estos elementos de aislamiento se producen mediante procesos especiales de procesamiento, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional.
Variantes:
- Perfiles en L y marcos: ángulos
- Marcos: tiras de bloques