Transmisión y distribución

Los semiconductores de energía  son un elemento clave en un número creciente de productos y sistemas de Hitachi Energy que desempeñan un papel de liderazgo en casi todas las aplicaciones eléctricas. Integrados en sistemas que ofrecen mayor potencia en redes existentes y transmisión con pérdidas más bajas, los semiconductores contribuyen a una distribución eficiente de la energía eléctrica. Los semiconductores de Hitachi Energy permiten que la energía eléctrica de hasta 10 gigavatios (GW) se transmita a través de  líneas  de HVDC (corriente continua de alto voltaje) a  1100 kilovoltios (kV).

Los semiconductores de  potencia  InFACTS (sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna) ayudan a garantizar redes estables y minimizar la potencia reactiva.

Para los sistemas donde se requieren mejores posibilidades de control, Hitachi Energy ha  desarrolladoHVDC LightTM   basado en la tecnología de paquete de  prensa  IGBT/BIGT (módulos StakPak). Un ejemplo es el parque eólico mar  adentroDogger Bank. El parque eólico se encuentra a más de 130 kilómetros (km) de la costa noreste de Inglaterra. La capacidad de transmisión total de 3,6 gigavatios (GW) en las tres fases del proyecto alimentará hasta 6 millones de hogares, o alrededor del cinco por ciento de las necesidades de electricidad del Reino Unido.

Hitachi Energy presenta el primer convertidor de frecuencia estática multinivel basado en IGCT disponible en el mercado  ferroviario Rail SFC Light que proporciona los siguientes beneficios:

  • Máxima eficiencia energética
  • La redundancia real en la parte electrónica de energía permite diseñar sistemas altamente disponibles
  • Diseño de convertidor robusto para máxima seguridad en caso de falla
  • Excelente reacción a eventos en las redes ferroviarias y de servicios públicos
  • Mantenimiento rápido y muy fácil
Product image for: Transmisión y distribución

Contáctenos

Submit your enquiry and we will contact you