Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Flexibilidad diseñada para la distribución secundaria

Gabinete SDA500

El gabinete de control inteligente SDA500 basado en RTU proporciona el ancho de banda completo de la funcionalidad del sistema de distribución secundario en una solución lista para usar. Es un sistema de automatización estandarizado, prediseñado y rentable para subestaciones de distribución secundarias.

Mejoramos la confiabilidad y eficiencia de la red para que pueda controlar la red, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Beneficios de un vistazo

 

  • Solución ágil, rentable y preparada para el futuro para todos los niveles de automatización de distribución secundaria
  • Fácil instalación, puesta en marcha y mantenimiento
  • Gabinete precableado y completamente probado

Niveles de automatización

El nivel básico de automatización es el monitoreo. Esto permite la recopilación y comunicación de información de estado sobre varios dispositivos de conmutación, y transmite indicaciones generales de alarma en la subestación al centro de control de distribución y/o al sistema de automatización de la subestación del siguiente nivel. La funcionalidad de control se puede agregar fácilmente para habilitar el control remoto de los actuadores en la red, como disyuntores, interruptores de interrupción de carga, cambiadores de tomas de carga, etc.

El gabinete inteligente se puede extender fácilmente para alcanzar el siguiente nivel de automatización más alto. Esta versión permite la adquisición de mediciones analógicas de la red y puede detectar el paso de la corriente de falla. Las mediciones analógicas pueden incluir corrientes y voltajes, energía activa y reactiva, análisis de calidad de la energía, así como mediciones ambientales de la subestación (temperatura, humedad).Hay varias tecnologías disponibles para adquirir mediciones analógicas que dependerán de los sensores disponibles en la red, como transformadores convencionales de corriente y voltaje o sensores digitales.

El gabinete de control inteligente más avanzado también incluye funcionalidad de protección. Con la protección agregada, el sistema puede disparar el disyuntor cuando se detecta una falla, yendo un paso más allá de la indicación simple de paso de falla. Agregar dispositivos de protección más profundos en la red permite una segregación más rápida de una sección defectuosa, lo que mejora aún más la confiabilidad del sistema*.

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted