Protección de distancia de línea
La protección a distancia es y sigue siendo, por lejos, el principal principio de protección para las líneas aéreas y los cables. Es confiable, rápido y en gran medida gestiona la eliminación de las cantidades variables del sistema de carga y suministro del cálculo de protección.
La protección de distancia es en su núcleo una medición de impedancia, comparando una impedancia de línea conocida con una impedancia del sistema medida. Sin embargo, un IED (dispositivo electrónico inteligente) moderno de protección de distancia tiene que lidiar con muchas más características: selección de fases, invasión de carga, detección de oscilación de potencia, comunicación de esquemas, medición de fasores, monitoreo, control y protección de respaldo; se realiza una amplia variedad de tareas, que difieren de instalación a instalación y de cliente a cliente.
Para hacer frente a cualquier situación, es necesario configurar un IED de protección moderno para que se ajuste a su área de aplicación prevista. La solución de Hitachi Energy a este requisito es la serie Relion de IED. La serie Relion ofrece una biblioteca estandarizada de la funcionalidad en una arquitectura de hardware común de alto rendimiento, y proporciona la flexibilidad y la configurabilidad para adaptarse a cualquier área de aplicación.
Los IED de protección de distancia de la serie Relion 650 se caracterizan como dispositivos que cumplen con requisitos de aplicación comunes, típicamente caracterizados como subtransmisión. Sin embargo, según las especificaciones requeridas, la serie 650 también puede utilizarse en los niveles de distribución y transmisión. Los IED de protección de distancia de la serie Relion 650 incluyen toda la funcionalidad de respaldo requerida y la potencia y flexibilidad completas de la plataforma Relion.
Los IED de protección a distancia de la serie Relion 670 mejoran la serie 650 para cumplir con aplicaciones más exigentes, ofreciendo un rendimiento mejorado, opciones de personalización mejoradas de hardware y software, y permitiendo una mayor integración funcional y escalabilidad.
El PSL 6602U es ideal como alternativa a la oferta de la serie Relion, en última instancia adecuado como una solución principal 2, ya que utiliza una arquitectura de hardware diferente y sus propios algoritmos de protección. Basado en una arquitectura confiable con una CPU redundante y conversión de A/D, se aplica a la protección de distancia avanzada con protección de respaldo en un paquete configurado, lo que lo hace muy fácil de usar e intuitivo.
Más información
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted