Selecciona tu región e idioma

Menú

Legado

Para la protección y el control de transformadores de potencia y reactores, Hitachi Energy ofrece una gama de dispositivos adecuados para cualquier entorno. Los IED (dispositivos electrónicos inteligentes) ofrecen protección rápida y selectiva para transformadores elevadores, de dos bobinados y tres bobinados, así como transformadores ferroviarios especiales.

La gama de protección de transformadores de Hitachi Energy forma parte de la familia de productos Relion, incorpora los valores fundamentales de IEC61850 y presenta la tecnología de vanguardia y la experiencia en aplicaciones de Hitachi Energy.

Los IED (dispositivo electrónico inteligente) RET670/650 proporcionan protección, monitoreo y control rápidos y selectivos para todo tipo de transformadores, como transformadores de dos y tres bobinas, transformadores elevadores en estaciones de energía y transformadores ferroviarios especiales.

Además, RET670 ofrece protección de última generación para autotransformadores, transformadores de cambio de fase y reactores de derivación, incluido el control de aparatos. Con hasta seis entradas de corriente de restricción trifásica en la protección diferencial, permite la disposición de subestaciones de varios disyuntores en cualquier lado del transformador. Las capacidades avanzadas de comunicación RET670 y RET650 le permiten integrar estos IED en su sistema de automatización de subestación o usarlos como unidades multifuncionales independientes.

Rango de protección de transformadores de Hitachi Energy
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted