Klassische HGÜ (LCC)
Hochleistungsübertragung
HGÜ LCC von Hitachi Energy, genannt HGÜ Classic, kommt in erster Linie bei der Anbindung von dezentralen Erzeugungsanlagen über große Entfernungen, bei der Netzkopplung und bei Gleichstromverbindungen im Wechselstromnetz über Land oder unter Wasser zum Einsatz, wo herkömmliche AC-Verfahren nicht verwendet werden können.
Heute gibt es mehr als 170 HGÜ LCC-Installationen in allen Teilen der Welt. Die HGÜ Classic-Übertragung weist typischerweise eine Nennleistung von mehr als 100 Megawatt (MW) auf, viele liegen im Bereich von 1.000–12.000 MW.
Mit HGÜ Classic von Hitachi Energy ist es möglich, Strom in beide Richtungen zu übertragen und bestehende AC-Netze zu unterstützen, um die Robustheit, Kontrollierbarkeit und Stabilität des Netzes zu erhöhen.
Was ist HGÜ Classic?
- Wirtschaftlichste Methode zur Übertragung hoher Leistungen über große Entfernungen
- Lange Seekabelverbindungen sind möglich
- Etwa dreimal mehr Leistung pro Strecke als bei oberirdischem Wechselstrom
Unser Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen