Entwickelte Flexibilität für die Sekundärverteilung
SDA500-Schrank
Der auf der RTU basierende SDA500 Smart Control Cabinet bietet die volle Bandbreite der sekundären Verteilungssystemfunktionalität in einer Standardlösung. Es handelt sich um ein standardisiertes, vorgefertigtes und kostengünstiges Automatisierungssystem für Sekundärverteilungsunterstationen.
Wir verbessern die Netzzuverlässigkeit und -effizienz, damit Sie das Netz überall und jederzeit steuern können.
Vorteile auf einen Blick
- Agile, kostengünstige und zukunftssichere Lösung für alle Ebenen der sekundären Vertriebsautomatisierung
- Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung
- Vorverdrahteter und vollständig getesteter Schrank
Stufen der Automatisierung
Der grundlegende Automatisierungsgrad ist die Überwachung. Dies ermöglicht die Erfassung und Kommunikation von Statusinformationen über verschiedene Schaltgeräte und übermittelt allgemeine Alarmanzeigen in der Umspannstation an die Verteilerzentrale bzw. das nächste Umspannwerksautomatisierungssystem. Die Steuerungsfunktionalität kann einfach hinzugefügt werden, um die Fernsteuerung von Stellgliedern im Netzwerk zu ermöglichen, wie z. B. Leistungsschalter, Lasttrennschalter, On-Load-Abzweigwechsler usw.
Der Smart Cabinet kann einfach erweitert werden, um die nächsthöhere Automatisierungsstufe zu erreichen. Diese Version ermöglicht die Erfassung analoger Messungen aus dem Netzwerk und kann den Durchgang des Fehlerstroms erkennen. Analoge Messungen können Ströme und Spannungen, Wirk- und Blindleistung, Leistungsqualitätsanalyse sowie Umgebungsmessungen der Umspannstation (Temperatur, Feuchte) umfassen.Es stehen verschiedene Technologien zur Verfügung, um analoge Messungen zu erfassen, die von den im Netzwerk verfügbaren Sensoren abhängen, wie z. B. herkömmliche Strom- und Spannungstransformatoren oder digitale Sensoren.
Der fortschrittlichste intelligente Schaltschrank verfügt auch über Schutzfunktionen. Mit zusätzlichem Schutz kann das System den Leistungsschalter auslösen, wenn ein Fehler erkannt wird, was einen Schritt über die einfache Fehlerdurchgangsanzeige hinausgeht. Das Hinzufügen von Schutzvorrichtungen tiefer in das Netzwerk ermöglicht eine schnellere Trennung eines fehlerhaften Abschnitts und verbessert so die Systemzuverlässigkeit*.
Anwendungen
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf