Produktlinie RTU530

Aktivieren eines selbstheilenden Rasters

RTU530 bietet neben vielen anderen Anwendungen eine neue Reihe von Funktionen und Lösungen für das Segment der Sekundärverteilungsautomatisierung. Das hochgradig anpassbare Design des Geräts ermöglicht die Anpassung von Eingangs- und Ausgangsmodulen an die Anwendungsanforderungen, während ein robustes Design und eine optionale konforme Beschichtung eine lange Lebensdauer garantieren. Niedriger Stromverbrauch ermöglicht eine umweltfreundlichere Installation bei gleichzeitiger Optimierung der Kapazität von USV-Batterien.

Die neue Plattform baut auf der Funktionalität der RTU500-Serie auf und bietet mehr Verarbeitungskapazität und einen schnelleren Kommunikationsbus. Dadurch können sofort einsatzbereite Anwendungen wie Fehlererkennung, automatisches Transfersystem (ATS), Lastabwurf oder Fehlererkennungsisolierung und -wiederherstellung (FDIR) in Ihrem Netzwerk ausgeführt werden und lassen sich nahtlos in das Flottenmanagement integrieren. Alle sind mit erweiterten Cybersicherheitsfunktionen wie sicherer Kommunikation, Verschlüsselung und Sicherheitsprotokollierung ausgestattet, die Teil der DNA der RTU500-Serie sind.

Produktlinie RTU530

Klein und kompakt

  • Sparen Sie bis zu 41 % des Installationsplatzes auf einem kleinen Schaltschrank
  • Din-Rail-Ansatz ermöglicht eine einfache Installation in jeder Umgebung
  • Modularer Ansatz ermöglicht kundenspezifische Kombination

Einfache Handhabung

  • Vordere Anschlüsse erleichtern die Installation, Wartung und Diagnose von Hardware
  • Optimierte Lizenzhandhabung ohne zusätzliche SD-Karten
  • Einführung der Backup- und Wiederherstellungsfunktion (Wiederherstellung, Rollback, Reparatur)

Kostengünstig

  • Mehr Wert für Kunden: Die gleichen starken bewährten Funktionen der RTU500-Serie (einschließlich Protokollbibliothek, SPS, HMI), Qualitätsstandards und starke Cybersicherheits-Resilienz
  • Optimierung der Komponenten für kleine RTU mit kleiner E/A-Anzahl

Zukunftssicher

 

  • Neuer Hauptprozessor mit mehr Kapazität und schnellerer Verarbeitungszeit
  • Bietet zusätzliche standardmäßige RTU500-Funktionsbibliotheken für bestimmte Anwendungen wie das automatische Übertragungssystem (ATS)
  • Integration in Netzwerkmanagementsysteme wie Flottenmanagement 

Erfahren Sie mehr

530CID01 Kommunikationseinheit
 
  • 1x Ethernet 10/100 BaseT
  • 3x  seriell (2x RS485, 1x RS232)
  • 1 USB-Konfigurationsschnittstelle
  • Hochgeschwindigkeits-IO-Bus mit bis zu 10 IO-Geräten
  • Integrierte Flash-Speicherkarte
  • Integriertes E/A-Modul mit 8 Binäreingängen und 4 Befehlsausgängen
  • Integriertes Netzteil für 24VDC
530CID02 Kommunikationseinheit
 
  • 2x Ethernet 10/100 BaseT
  • 2x seriell (1x RS485, 1x RS232)
  • 1 USB-Konfigurationsschnittstelle
  • Hochgeschwindigkeits-IO-Bus mit bis zu 10 IO-Geräten
  • Integrierte Flash-Speicherkarte
  • Integriertes E/A-Modul mit 8 Binäreingängen und 4 Befehlsausgängen
  • Integriertes Netzteil für 24VDC
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf