Tools zur Umspannwerksautomatisierung

Effizienz bei der Systemintegration und -prüfung

Die Umspannwerksautomatisierungstools von Hitachi Energy sind eine Suite von Softwarelösungen, die eine einfache und intuitive Konfiguration, Integration, Prüfung und Verwaltung Ihrer auf IEC 61850 basierenden Umspannwerksautomatisierungssysteme mit mehreren Anbietern ermöglichen.

Mit der zunehmenden Komplexität heutiger Stromnetze ist es deutlich schwieriger geworden, Ihre Stromversorgungssysteme zu entwerfen, zu implementieren und zu warten. Unser Ziel bei Hitachi Energy ist es, die Entwicklung und das Wachstum Ihrer Umspannwerksautomatisierungssysteme auf einfache und intuitive Weise zu unterstützen.

Tools zur Umspannwerksautomatisierung

Unsere Lösung

Die Lösung ist eine Suite von einfach zu handhabenden Softwaretools, die die Effizienz während des gesamten Lebenszyklus deiner Systeme erleichtern.

Der Kern dieser Produkte besteht aus einer tiefen Integration mit der Norm IEC 61850 – die es Ingenieuren und Integratoren ermöglicht, Automatisierungssysteme für Umspannwerke auf intuitive und sinnvolle Weise zu definieren und zu konfigurieren. Die Wiederverwendung von technischen Daten zwischen den Werkzeugen ist die Grundlage für Synergievorteile.

Mit über tausend eingesetzten Umspannwerksautomatisierungssystemen weltweit spiegelt die Tool-Suite die langfristige Expertisevon  Hitachi Energy in Bezug auf IEC 61850 wider. Das von Hitachi Energy zertifizierte UCA International-Systemverifizierungszentrum stellt kontinuierlich sicher, dass alle Tools die anspruchsvollen Systemleistungs- und Integrationsanforderungen jedes Systemintegrators erfüllen.

Unser Angebot

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf