Alimentazione del centro città

Cavi e piccole stazioni di conversione - HVDC ha un grande potenziale per le applicazioni urbane.

I carichi di potenza nelle città stanno aumentando con l’urbanizzazione a livello mondiale e le reti elettriche metropolitane sono in continuo aggiornamento per soddisfare la domanda di energia. Lo spazio a terra è scarso e costoso e pertanto si presentano difficoltà sostanziali ogni volta che è necessario assicurare un nuovo diritto di passaggio per trasportare potenza aggiuntiva sulle linee di trasmissione tradizionali.

Con l’aumento dei livelli di trasmissione della potenza il rischio di superare la capacità di cortocircuito delle apparecchiature dei quadri elettrici esistenti e di altri componenti di rete diventa un’altra minaccia reale per l’espansione ulteriore delle reti elettriche. Le strategie per sviluppare le reti elettriche urbane devono affrontare anche problemi come congestione dell’energia, inquinamento, rumore acustico ed elettrico, qualità e controllo dell’energia e permessi, tra gli altri.

Con la  tecnologia  HVDC, tutti i problemi di cui sopra vengono risolti. Le stazioni di  conversione della luce  HVDC sono compatte e, grazie al loro controllo, non contribuiscono ai livelli di cortocircuito. I controlli possono bilanciare il flusso della potenza su più ingressi urbani. I cavi CC possono essere installati facilmente sotto terra utilizzando i diritti di passaggio esistenti e quindi può essere aumentata la capacità nei corridoi di alimentazione esistenti.

Hitachi Energy HVDC - city center

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno