Collegamenti CC nelle reti CA
La tecnologia CC fornisce un controllo più sicuro e ottimizzato del flusso di carico di una rete, nonché un ripristino rapido dell’alimentazione in caso di disturbi significativi, anche un blackout.
La moderna Hitachi Energy ha bisogno di modi avanzati e flessibili per controllare il flusso di elettricità all’interno delle proprie reti, perché è una sfida aumentare la capacità di trasmissione e la flessibilità con le opzioni di espansione CA (corrente alternata), specialmente nelle reti magliate e caricate pesantemente.
La domanda di forniture affidabili di elettricità è in crescita, aumentando la necessità di un controllo di sistema più intelligente e di alto livello delle reti elettriche. Inoltre l’accoppiamento dei mercati dell’elettricità e i collegamenti commerciali crescenti (collegamenti tra commercianti) richiedono flussi di potenza precisi e controllabili per funzionare in modo efficace.
Negli investimenti nella trasmissione dell’energia le caratteristiche come il miglioramento della stabilità, il supporto della potenza di emergenza, il miglioramento della qualità dell’energia, la mitigazione dei colli di bottiglia e la controllabilità dei flussi di potenza di solito non viene prestata molta attenzione, a meno che non siano considerati assolutamente essenziali dal punto di vista puramente tecnico.
Un numero crescente di trasmissioni CC integrate nella rete CA si tradurrà in uno scambio di potenza più controllabile e preciso. La tecnologia CC può fornire un controllo più sicuro e ottimizzato del flusso di carico della rete, nonché un ripristino rapido dell’alimentazione in caso di disturbi significativi, anche un blackout. Le trasmissioni CC possono compensare le fluttuazioni di potenza, tensione e frequenza, rendendola una tecnologia ideale per stabilizzare un sistema di alimentazione. Inoltre più collegamenti in CC contribuiranno a ridurre le perdite di sistema, ad aumentare la capacità di trasmissione e a migliorare la qualità dell’energia.