Connessione della produzione remota

Le trasmissioni HVDC forniscono elettricità già prodotta da impianti idroelettrici, eolici e solari a milioni di consumatori ogni giorno.

Anche se gli investimenti odierni nella produzione di energia rinnovabile sono guidati principalmente dalla legislazione e dalle direttive politiche, ciò cambierà. Oggi l’energia viene generata principalmente bruciando i combustibili fossili, ma, oltre al grave impatto sull’ambiente, queste risorse sono limitate. Man mano che diventano più difficili da reperire, la generazione sostenibile di energia rinnovabile a zero emissioni ricoprirà senza dubbio un ruolo importante nel settore energetico.

Finora l’integrazione su larga scala delle risorse rinnovabili è l’unica soluzione sostenibile e a lungo termine ai problemi delle forniture energetiche limitate e della domanda crescente di energia, che ai tassi di crescita attuali dovrebbe raddoppiare ogni 30-40 anni.

Ci sono sfide per l’integrazione su larga scala della generazione rinnovabile nella combinazione delle energie. Per essere fattibili, i progetti devono essere installati dove possono essere utilizzati in modo completo ed efficiente e tali luoghi generalmente sono lontani dai centri di carico che più di tutti necessitano di energia. Pertanto l’integrazione della generazione di energia rinnovabile su larga scala richiederà anche un aumento notevole della capacità e dell’efficienza di trasferimento della potenza. 

Le  trasmissioni HVDC forniscono già elettricità generata da impianti idroelettrici, eolici e solari a milioni di consumatori ogni giorno. I siti di produzione migliori sono solitamente in aree remote, quindi l’elettricità generata da montagne, deserti e mari spesso attraversa grandi distanze per arrivare dove la necessità è maggiore. HVDC è il modo più affidabile ed efficiente per arrivarci. La tecnologia di trasmissione DC a bassa perdita garantisce che praticamente tutte le generazioni rinnovabili raggiungano i consumatori.

Ad esempio, una linea di trasmissione CC lunga 2.000 km a 800 kV perde circa il 5 percento della sua potenza, mentre le perdite di potenza in una linea CA di tensione simile sono circa il doppio. HVDC è l’unica opzione per la trasmissione sotterranea della potenza su distanze superiori a circa 50 km.

Hitachi Power Connecting remote generation

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno