Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Estensioni, aggiornamenti e retrofit

Essere proattivi e pianificare un aggiornamento è molto meglio che aspettare passivamente un guasto.


Sulla base di molti anni di esperienza in installazioni complesse, Hitachi Energy offre servizi per l’evoluzione o l’aggiornamento dell’impianto all’ultima generazione, il prolungamento della durata del sistema e il miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità.

Aggiornamenti
L'aggiornamento proattivo di un sistema prima che si verifichi un'interruzione grave può far risparmiare tempo e denaro. La necessità di un aggiornamento dipende principalmente dall’età, dalle condizioni generali dell’apparecchiatura e dalla possibile indisponibilità delle parti di ricambio.

È stato dimostrato che la modernizzazione dell' installazione di  anHVDC prolunga la durata del sistema, migliora la disponibilità e l'affidabilità, aumenta l'efficienza dei costi, migliora le prestazioni, aumenta la capacità e la potenza nominale del collegamento.

Hitachi Energy HVDC Upgrades

La nostra offerta

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

HVDC Light®

HVDC Light®

HVDC Light®, basato sulla tecnologia del convertitore a tensione impressa, è progettato per trasmettere potenza sotto terra e sott’acqua, coprendo anche lunghe distanze. Offre numerosi vantaggi ambientali, tra cui linee elettriche “invisibili”, campi elettromagnetici neutri, cavi senza idrocarburi e stazioni di conversione compatte.

Ulteriori informazioni

HVDC classica

HVDC classica

HVDC Classic, basato sulla tecnologia LCC (convertitore commutato di linea), viene utilizzato principalmente per collegare la generazione remota su lunghe distanze, l'interconnessione di rete e i collegamenti CC nella rete CA, sulla terraferma o sottomarina, dove non è possibile utilizzare metodi CA convenzionali.

Ulteriori informazioni
Multi-terminal HVDC system

Stazione di conversione HVDC

Stazione di conversione HVDC

L'elettricità viene convertita da corrente alternata (CA) a corrente continua (CC) e viceversa in una stazione di conversione. Ciò avviene tramite valvole a semiconduttore elettroniche, ad alta potenza e ad alta tensione.

Ulteriori informazioni
HVDC Service

Servizi per tutto il ciclo di vita dei prodotti HVDC

Servizi per tutto il ciclo di vita dei prodotti HVDC

Hitachi Energy vanta una lunga esperienza nella fornitura di servizi di manutenzione e aggiornamento dei collegamenti ad alta tensione in corrente continua, in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

Sistema di controllo e protezione MACH™

Sistema di controllo e protezione MACH™

Il sistema di controllo è il cervello dei sistemi di trasmissione HVDC. Uno dei vantaggi principali della moderna tecnologia HVDC è la controllabilità.

Ulteriori informazioni