Collegamento di carichi remoti

Evita di utilizzare carburanti costosi in piccoli impianti non economici: effettua una connessione HVDC a una rete più grande.

Gli impianti elettrici sono costruiti principalmente come reti magliate con più collegamenti tra vari carichi e stazioni di generazione. In tale rete la potenza può essere scambiata su percorsi differenti e il costo dell’energia può essere considerato comune a tutti i carichi nella rete. Tuttavia ci sono anche molti luoghi difficili da raggiungere che non sono collegati a una rete elettrica.

Questi carichi distanti includono isole e città in aree remote o industrie in luoghi remoti come le miniere. La fornitura di alimentazione a un carico distante può essere effettuata mediante una trasmissione radiale da una rete magliata o da un sistema di produzione locale che utilizza generatori diesel o turbine a gas. A seconda della quantità dell’elettricità necessaria, della distanza dal carico e di altri fattori geografici, la trasmissione CA o CC può integrare o addirittura sostituire la generazione locale come alimentatore per un carico remoto. La decisione di utilizzare la trasmissione CA o CC dipenderà dalle condizioni tecniche ed economiche specifiche dei singoli progetti.

Di solito il carico remoto deve essere di una certa entità e la posizione non troppo vicina affinché la soluzione HVDC sia competitiva. I carichi interni remoti sono probabilmente piuttosto piccoli. Ad esempio, con HVDC Light è possibile fornire un carico di 100 MW con una linea aerea di 1.000 km, a condizione che possa competere con la produzione locale.

In caso di attraversamenti marittimi verso isole e penisole la realizzazione dei cavi CA è possibile solo per distanze relativamente brevi, circa 80 km, a seconda della tensione e del livello di potenza, a causa delle correnti di carica del cavo. Questa è un’applicazione classica per HVDC.

Hitachi Energy HVDC connecting remote loads
power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo