Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Back to back

È possibile utilizzare una stazione HVDC back-to-back per creare un collegamento asincrono tra due reti CA.


Una stazione HVDC Light® back-to-back è costituita da due convertitori situati nello stesso edificio. 

È possibile utilizzare una stazione HVDC back-to-back per creare un collegamento asincrono tra due reti CA. Nel mondo sono in funzione diverse stazioni back-to-back. In queste installazioni il raddrizzatore e l’inverter si trovano nella stessa stazione e di regola vengono utilizzati per creare un collegamento asincrono tra due reti CA, che potrebbero avere frequenze uguali o diverse. Un altro vantaggio è l’utilizzo di un sistema back-to-back per la suddivisione di una rete troppo forte al fine di ridurre la corrente di cortocircuito. 

Il livello di tensione diretta può essere selezionato senza considerare i valori ottimali per una linea sopraelevata e un cavo ed è quindi normalmente piuttosto basso, 150 kilovolt (kV) o inferiore. L’unica apparecchiatura principale sul lato CC è un reattore di livellamento.

Hitachi Energy HVDC Valve Hall

Riferimenti

Altre applicazioni HVDC

power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo