HVDC classica (LCC)
Trasmissione ad alta potenza
La HVDC LCC di Hitachi Energy, chiamato HVDC classica, è utilizzata principalmente per collegare la produzione in remoto su lunghe distanze, il collegamento alla rete e i collegamenti CC nella rete CA, sulla terra o sotto il mare, dove non è possibile utilizzare i metodi CA tradizionali.
Oggi ci sono più di 170 installazioni HVDC LCC in tutte le parti del mondo. La trasmissione HVDC classica ha in genere una potenza nominale superiore a 100 megawatt (MW) e in molti impianti nella gamma 1000-12000 MW.
Con la HVDC classica di Hitachi Energy è possibile trasmettere potenza in entrambe le direzioni e supportare le reti CA esistenti per aumentare la robustezza, la controllabilità e la stabilità della rete.
Che cos’è la HVDC classica?
- Il modo più economico per trasmettere potenza elevata su lunghe distanze
- Possibilità di realizzare collegamenti lunghi tramite cavo sotto il mare
- Potenza quasi triplicata in un solo corridoio di linee elettriche rispetto a una rete CA sopraelevata
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo