地域と言語を選択してください

メニュー

Grid-enSure™
レジリエンスと安定性を再定義

エネルギー事業者にとってのあらたな課題

世界のエネルギー・グリッドは、発電ミックス、負荷需要、電力エコシステムの変化により、かつてないペースで進化しています。適切な対策を講じなければ、グリッドは将来的により複雑かつ脆弱で、制御しにくく、分散化され、そして耐障害性に劣るものになってしまうでしょう
グリッドの弱点
分散型再生可能エネルギー源の増加により、電力生産が分散化されています。このような転換は持続可能性には不可欠なことですが、それにともない、グリッド管理において多くの調整も必要になります。
グリッドの分散化
グリッドの分散化と多様なエネルギー源の統合には、アクティブな需要対応が可能な高度な制御システムが必要です。
グリッドのレジリエンスと安定性の欠如
グリッドの安定性をサポートするため、合成慣性、無効電力サポート、高度なグリッド制御を提供するテクノロジーに対するニーズが高まっています。

Grid-enSure™とは

Grid-enSure™は、日立エナジーの現在および将来のトップエンドソリューションから成る完全統合型のポートフォリオです。グリッドの柔軟性、レジリエンス、安定性を高める設計になっています。

将来を見据えたソリューションがここに

Grid-enSure™のポートフォリオには、最先端の静止型無効電力補償装置(STATCOM)、高圧直流送電(HVDC)、静止型周波数変換器(SFC)、エネルギー貯蔵ソリューション(ESS)技術が含まれており、高速電圧および周波数サポート、合成イナーシャ、故障電流寄与、システム強度サポートなどの将来性のある機能を提供しています。テクノロジーは電力システムの進化における重要なカギです。電力エレクトロニクスベースの戦略的なソリューションによって再生可能エネルギーの一括統合を実現し、グリッドを最大限に活用することができます。

STATCOM

動的な電圧サポートと無効電力補償を提供し、グリッドの安定性と効率を向上させます。

静止型周波数変換器

さまざまなグリッドアプリケーション向けて安定した周波数変換を保証し、多様なエネルギー源がシームレスに統合するようサポートします。

HVDC

高効率で長距離の送電を可能にし、再生可能エネルギー源の統合を促進し、グリッドの信頼性を高めます。

ESS

デジタル・イノベーション・エコシステムは、蓄電池システム、自動化されたデジタル機能およびサービスを通じてエネルギー管理とエネルギー最適化を実現します。

特徴

グリッドのレジリエンスと安定性を再定義する主なメリット

Grid-enSureが、グリッドの弾力性、安定性、柔軟性の維持に必要な要素をどのように提供し、同時に安定的な電力を供給し、確実に最高のパフォーマンスをあげるのかをご覧ください。
供給に対する信頼度の向上
グリッドのレジリエンスの強化
変化するグリッドを制御
再生可能エネルギーの統合を促進
電力流通量の増加&容量を解放

パワーエレクトロニクスは最新の半導体技術に基づいており、それにより、エネルギーフローが迅速かつ安全に変換され制御されます。

高出力密度

最新世代のパワー半導体は、+20%の電流を流すことができます。電力密度の増加は、より高い運用効率、省スペース、信頼性の向上につながります。

+20%

より多い電力
再生可能エネルギーの統合を促進
電力流通量の増加&容量を解放

より高いスイッチング周波数

パワー半導体のより高いスイッチング周波数(10倍~100倍)は、グリッドへの高調波減衰を低減し、低電力用途(すなわちeモビリティ)におけるフィルターの必要性を低減します。

パワー半導体のスイッチング周波数が10倍~100倍向上
電力損失を削減
供給に対する信頼度の向上

Our experts' view

カスタマーサクセスストーリー

TransnetBW enhanced STATCOM, Germany

The TransnetBW Germany project improves power quality for 11 million people by using innovative SVC Light® STATCOM and a 150 MW storage system, significantly reducing CO2 emissions and enhancing grid stability and efficiency.

Caithness-Moray Shetland 
HVDC Link, UK

The HVDC Links in Scotland project strengthened the power network by integrating renewable energy and linking Shetland to the UK transmission system, using advanced HVDC Light® technology to enhance grid stability and reduce emissions.

+20% current with same size Semiconductor, Worldwide

The new generation of Hitachi Grid-enSure semiconductors offer a 20% increase in current capacity without increasing the size, improving operational efficiency and power density.

Waratah Super Battery, Australia

The new Waratah Super Battery near Sydney will enable the nation’s largest city to keep the lights on, while helping Australia meet its renewable energy target of adding 33,000 gigawatt-hours (GWh) each year through 2030.

私たちは準備万端です!皆さんはいかがですか?

私たちは未来のエネルギーシステムが抱える課題の解決に取り組む準備ができています。私たちの未来をより持続可能で柔軟で、信頼のできる安全なものにしていきましょう。