HVDC用モジュール式高度制御(MACH™)

制御システムは、HVDC伝送システムの頭脳です。最新のHVDC技術の最も重要な利点の1つは、制御可能性です。

HVDC用モジュール式高度制御(MACH™)制御システムは、比類のない計算能力を提供し、すべての制御および保護機能に対して高度な統合と処理を可能にします。さらに、

HVDC用モジュール式高度制御(MACH™)は、高度な障害登録や遠隔制御の機能を提供します。このシステムは、30年以上にわたって24時間365日稼働するように設計されており、 HVDC システムをその寿命を通して最も信頼性の高い方法で制御および保護することができます。

現在および将来の要件を満たすため、日立エナジーは、高性能の産業用標準バスと光ファイバー通信リンクで接続された最先端のコンピュータ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサを使用して、完全にコンピュータ化されたシステムとして、Modular Advanced Control for HVDC(MACH™)システムを開発しました。コンピュータやマイクロコントローラの広範な使用により、非常に強力な内部監視を含めることができ、制御設備の定期的な保守が不要になりました。

システムは、ステーション制御および監視サーバー、オペレータのワークステーション、制御・保護用メインコンピュータ、デジタル信号プロセッサユニット、I/Oシステム、バルブ制御ユニットで構成されています。MACH装置のモジュール性と高性能により、VSC-HVDC 制御システムに使用されるハードウェアとシステムソフトウェアのタイプは、LCC-HVDCまたは FACTS 制御システムと同じです。実際、異なるのはアプリケーションソフトウェアとバルブコントロールのみです。

アップグレードが可能なことも、HVDC用モジュール式高度制御(MACH™)の利点のひとつです。つまり、古いHVDCシステムでも、優れた制御可能性の利点を享受できます。これは、迅速なプロジェクト完了と伝送の中断を最小限に抑えながら、既存の伝送路の寿命を伸ばす優れた方法です。

Team of main engineers control of industry process using SCADA system, AI and digital technology. Operators control machine operation processes uses screens. Industry 4.0

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから