停電を引き起こす前に、樹木の成長を管理する

公益事業は、グリッドの信頼性と長期的な回復力に対する植生管理の重要性を理解していますが、それはコストが高く、複雑かつ面倒なプロセスです。適切なデータがなければ、計画を立てることはできません。計画ができなければ、優先順位をつけることができません。優先順位付けができなければ、重大な問題は未解決のままになり、危険な樹木がグリッドの一部を破壊します。予防に積極的に取り組む。

Aerial view of power line pylon in mountaineous area in Switzerland, Europe

日立の植生マネージャ

作業計画と現場パトロールのための閉ループデジタルソリューションです。

植生リスクに対する緩和活動を最適化

植生管理はサイクルである:データを収集、分析し、計画を立て、行動を起こす。これを繰り返します。これまで、プロセスのあらゆる要素を網羅したソリューションは1つもありませんでした。日立の植生マネージャー(HVM)は、以下を提供する接続型プランニングツールキットです。

  • 植生リストおよび計画作業管理のためのウェブベースのバックオフィスアプリケーション
  • 地上/空中パトロールおよびフィールドプランニング用の2つのネイティブiOSフィールドアプリ
  • クラス最高のMaxar衛星と直接統合
  • ドローン、LiDAR、その他のマルチメディアと互換性のある単一画面ビュー

HVMは衛星画像とフィールドインサイトを取得して、人工知能でデータを分析します。その後、リスクとビジネス制約に基づいて最適な提案が作成されます。自分で作成するのは、適切な作業が時間通りに完了されるようにする伐採計画だけです。

大手の公益事業での2,000時間以上の植生マネージャーによるインプットから開発されたものです。

VM

O&M予算を賢く使う

燃料費を別にして、ほとんどの公益事業にとって植生管理は最大のO&M費用であり、気候変動が樹木の成長、強さ、生存率に影響を与えているのも不思議ではありません。『Energy』に掲載された記事では、主に植生管理費用の結果として、気候変動に起因するインフラ支出が25%に上昇する可能性があると推定しています。

植生マネージャに適切な意思決定を行うための洞察力を与えることで、希少なリソースと予算を最大限に活用します。ミッションに集中してください。当社が計画を担当します。今こそ、日立植生マネージャで植生管理を近代化する時です。

0%の正確性

植生の侵害、健康、リスクモデルが90%以上正確であることが証明

0%の改善率

HVMは植生管理計画と現場生産性を最大60%向上


 

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。