NSD570

高速で、信頼性のある、安全な保護信号の伝送

安全で途切れのない電力供給は、電力システムの信頼性の高い動作を保証する包括的な保護機能や制御機能の助けを借りて始めて可能になります。電力システムの複雑さと定格が増すにつれて、保護装置とシステムに対する要求も増すため、これらを損傷から保護し、電力システムの安定性を維持する必要があります。 

通信リンクと連動した保護設備は、高電圧送電線、変圧器、リアクトル、および発電所のその他の重要な品目の故障を選択的に隔離する最良の手段を提供します。電力システムの故障および損傷を防止するために、テレプロテクションシステムは、コマンド信号を可能な限り最短時間で転送することによって、故障部品を選択的に切断できます。

NSD570は回線インターフェース一式を通じて、あらゆる種類の通信メディア上で保護コマンドを高速、高信頼、かつ安全に伝送することができます。  NSD570は、IEC 61850と従来のコンタクトタイプのインターフェースに対応しているため、従来の変電所とIEC 61850対応の変電所間でのGOOSEメッセージの交換が可能です。  

NSDテレプロテクション装置

一般的なライン保護システムの構造:

一般的なライン保護システムの構造:
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。