産業用途向け冷却システム
動作性能が保証されたカスタム設計ソリューション
これらは、2kWから数メガワットまでの冷却能力を備えた、さまざまな産業用途向けの純水冷却システムです。 冷却容量 これらのソリューションは、幅広い産業、インフラ、研究プロジェクトに適しています。 日立エナジーは、生産性を最適化するためにアフターサービスも提供しています。
また、1ピース、マルチピース、シリーズソリューションなど、お客さま固有のシステムも開発しています。
アプリケーション
- 冶金プロセスの冷却
- ドライブ、整流器、コンバータの冷却
- 研究/医療アプリケーションの冷却
- 非電気環境の冷却
- データセンターの冷却
日立エナジーが選ばれる理由
- 機能を保証し、設置時間を最小限に抑えるため、機器は全て納入前に検査しています。
- スキッドマウントおよび内蔵コンテナソリューション
- 最大限の可用性を実現する冗長性を内蔵
Get to know more
適用エリア
| 適用エリア | 説明 |
|---|---|
| コンバータ冷却システム | 鉱業、鉄道システム、洋上建設などの分野。 |
| 発電機冷却システム | 原子力発電所を含む発電機の冷却。日立エナジーは、確立された原子力規格に対する十分な能力を確保します。 |
| 海洋・洋上冷却システム | 船舶上または海水の近くでは、冷却システムは高振動と厳しい環境に耐える必要があります。日立エナジーは、こうした環境でよく使用されるNORSOK規格およびDNV規格についての適格性を提供します。典型的な海洋用途は、アジポッド推進およびその他のディーゼル電気システムです。 |
| 石油・ガス冷却システム | 冷却システム(例えば、ATEXや高IPクラスなど)にとって要求の厳しい、LNG(液化天然ガス)コンプレッサーへのドライブ、掘削装置、およびジャッキアップリグ用の泥ポンプなどのエリア。 |
| 整流器冷却システム | アルミニウムや化学処理産業などの直流電流の大口消費者は、水冷機能を備えた高出力整流器を使用しています。 |
| 研究/医療用途向け冷却システム | 研究または医療用途の加速リングおよびサイクロトロンの電磁石は、伝導率の低い水を使用して冷却されることがよくあります。 |
| SVC冷却システム | 静止型無効電力補償装置用の冷却システム。レイアウトは複雑であることが多く、リ短いリードタイムが重要であるため、日立エナジーの経験とモジュール式のコンセプトは非常に価値があります。 |
| データセンターおよびその他の冷却システム | 当社は、お客さまとともに、新たな可能性を常に模索しています。 |