水平一点切り断路器 GW55
最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
GW55断路器は、245kV、3150A、50kAまで使用可能です。これらの断路器は低摩擦設計で、接触抵抗を最小限に抑えます。また、過酷な条件下での信頼性を確保するため、インターロックが装備されています。その他の重要な特長は以下の通りです。
- セルフクリーニング機能付き接触プレート
- ステンレス製ばねにより接触圧が変化しない
- 機械的インターロックの優れた設計
- 砕氷能力
アプリケーション
水平型センターブレーク断路器は、そのシンプルさと配置の柔軟性から変電所で採用されています。
日立エナジーが選ばれる理由
- グローバルな経験
- 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
- エネルギー効率の高いソリューション
- 簡単で迅速な架設
- 信頼性が高くスムーズな操作
- 幅広い環境条件に対応
性能データ
定格電圧(kV) | 72.5 ページ | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|---|
定格電流(A) | 最大3150 | |||
短時間耐電流(kA) | 最大50 | |||
商用周波耐電圧 (kV) | ||||
・対地 | 140 | 230 | 275 | 460 |
・分離距離を隔てて | 160 | 265 | 315 | 530 |
雷インパルス耐電圧(kV) | ||||
・対地 | 325 | 550 | 650 | 1050 |
・分離距離を隔てて | 375 | 630 | 750 | 1200 |