水平型ダブルブレーク断路器 GW56
最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
GW56断路器は、最大245kV、4000A、50kAまで対応可能です。これらの断路器は低摩擦設計で、接触抵抗を最小限に抑えます。過酷な条件下での使用に耐えるインターロックを備えています。その他の重要な特長は以下の通りです。
- セルフクリーニング機能付き接触プレート
- ステンレス製ばねにより接触圧が変化しない
- 機械的インターロックの優れた設計
- 砕氷能力
アプリケーション
水平型ダブルブレーク断路器は、位相スペースが限られた変電所や垂直方向のクリアランスが小さい設置場所に適しています。
日立エナジーが選ばれる理由
- グローバルな経験
- 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
- エネルギー効率の高いソリューション
- 簡単で迅速な架設
- 信頼性が高くスムーズな操作
- 幅広い環境条件に対応
性能データ
| 定格電圧(kV) | 最大245 |
|---|---|
| 定格電流(A) | 最大4000 |
| 短時間耐電流(kA) | 最大50 |
| 商用周波耐電圧 (kV) | |
| ・対地 | 460 |
| ・分離距離を隔てて | 530 |
| 雷インパルス耐電圧(kV) | |
| ・対地 | 1050 |
| ・分離距離を隔てて | 1200 |