地域と言語を選択してください

メニュー

水平型ダブルブレーク断路器 eDB

最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現

eDB断路器は、最大420kV、3150A、50kAまで対応可能です。これらの断路器は低摩擦設計で、接触抵抗を最小限に抑えます。過酷な条件下での使用に耐える死点インターロックを備えています。その他の重要な特長は以下の通りです。
 

  • 接触フィンガーに外部スプリングがない
  • 低摩擦設計
  • 機械的インターロックの優れた設計
  • 強力な回転式台座
  • 砕氷能力

アプリケーション

水平ダブルブレーク断路器は、位相空間が限られた変電所や、垂直クリアランスの低い設置に適しています。
 

日立エナジーが選ばれる理由

  • グローバルな経験
  • 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
  • エネルギー効率の高いソリューション
  • 簡単で迅速な架設
  • 信頼性が高くスムーズな操作
  • 幅広い環境条件に対応
productImage.imageAlt

性能データ

定格電圧(kV) 72.5 ページ 145 245 420
定格電流(A) 最大3150(*)
短時間耐電流(kA) 最大50
電力周波数耐電圧
・対地 140 275 460 520
・分離距離を隔てて 160 315 530 610
雷インパルス耐電圧
・対地 325 650 1050 1425
・分離距離を隔てて 375 750 1200 1425(+240)
スイッチングインパルス耐電圧
・対地 - - - 1050
・分離距離を隔てて - - - 900(+345)

(*) ご要望に応じて、より高い電流供給が可能

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから