水平型ニー断路器 DDK
最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
水平膝型断路器は、水平方向、垂直方向ともに最小限のスペースで設置できるため、設置面積の小さい変電所に適しています。DDK800断路器は、定格パラメータ800kV, 3150A、および50kAで使用できます。
- 自己整合コンタクトシステム
- 短絡時の接点開放を防止するばねのない特殊な接点設計
- 接触抵抗の最小化
- 断路器の安定した開閉動作
- 駆動・従動パイプを圧縮・引張スプリングでしっかり保持
- 可動接点と固定接点の接触面積が大きい
- ガイド装置
最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
水平膝型断路器は、水平方向、垂直方向ともにスペースを取らないため、設置面積が小さい変電所に最適です。
日立エナジーが選ばれる理由
- グローバルな経験
- 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
- エネルギー効率の高いソリューション
- 簡単で迅速な架設
- 信頼性が高くスムーズな操作
- 幅広い環境条件に対応
性能データ
定格電圧(kV) | 800kV |
---|---|
定格電流(A) | 3150 |
短時間耐電流(kA) | 50 kA/3s |
電力周波数耐電圧 | |
対地 | 830 |
分離距離を隔てて | 1150 |
雷インパルス耐電圧 | |
対地 | 2100 |
分離距離を隔てて | 2100+(455) |
スイッチングインパルス耐電圧 | |
対地 | 1550 |
フェーズ間 | 2480 |
分離距離を隔てて | 1175+(650) |