地域と言語を選択してください

メニュー

水平型ニー断路器 GW 57

最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現

GW57断路器は、550kV、4000A、63kAまで対応可能です。これらの断路器は低摩擦設計で、接触抵抗を最小限に抑えます。また、過酷な条件下での安定性を高めるため、インターロックが装備されています。その他の重要な特長は以下の通りです。
 

  • 断路器の安定した開閉動作
  • オーバーヒートせず、寿命までの接触抵抗が一定
  • 接点のセルフクリーニング設計
  • 膝型断路器内(フレックスブレードなし)およびハウジング上にあるメンテナンスフリーの回転式接点
  • 砕氷能力

アプリケーション

水平膝型断路器は、水平方向、垂直方向ともにスペースを取らないため、設置面積が小さい変電所に最適です。
 

日立エナジーが選ばれる理由

  • グローバルな経験
  • 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
  • エネルギー効率の高いソリューション
  • 簡単で迅速な架設
  • 信頼性が高くスムーズな操作
  • 幅広い環境条件に対応
productImage.imageAlt

性能データ

定格電圧(kV) 245 550
定格電流(A) 最大4000
短時間耐電流(kA) 最大63
電力周波数耐電圧
・対地 460 620
・分離距離を隔てて 530 800
雷インパルス耐電圧
・対地 1050 1550
・分離距離を隔てて 1200 1550(+315)
スイッチングインパルス耐電圧
・対地 - 1175
・分離距離を隔てて - 900(+450)