パンタグラフ断路器 GW54

最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現

GW54断路器は、最大550kV、5000A、63kAまで対応可能です。  4つの強固なパンタグラフアームは、開閉範囲が大きく、信頼性の高いオンポジション接続を実現します。  固定接点と可動接点の接触部は、電気伝導性に優れた設計になっています。並列接続により回路抵抗を下げます。GW54断路器のその他の注目すべき特徴は次のとおりです。

  • 接触抵抗の最小化
  • すべてのジョイントは信頼性、密閉性、導電性、耐食性に優れた回転接点で接続
  • 送電部はナイロンチューブにより導電部と絶縁
  • 氷や汚染から保護するアルミ製筐体を採用
  • 過酷な環境下でも信頼性の高いインターロック方式
  • 砕氷能力

アプリケーション

GW54パンタグラフ断路器の適切な使用は、母線が2つの異なるレベルで配置されている場合です。GW54パンタグラフ断路器は、設置面積の小さい変電所への設置に適しています。

日立エナジーが選ばれる理由

  • グローバルな経験
  • 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
  • エネルギー効率の高いソリューション
  • 簡単で迅速な架設
  • 信頼性が高くスムーズな操作
  • 幅広い環境条件に対応

性能データ

定格電圧(kV) 145 245  420 ページ 550
定格電流(A) 最大5000
短時間耐電流(kA) 最大63
電力周波数耐電圧
・対地 275 460  560 ページ 620
・分離距離を隔てて 315 530  750 ページ 800
雷インパルス耐電圧
・対地 650 1050  1425年 1550
・分離距離を隔てて 750 1200 1425(+240) 1550(+315)
スイッチングインパルス耐電圧
・対地 - -  1050 ページ 1175
・分離距離を隔てて - - 900(+345) 900(+450)