地域と言語を選択してください

メニュー

セミパンタグラフ断路器 DSSP

最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現

DSSP断路器は、最大245kV、4000A、50kAまで対応可能です。セミパンタグラフ断路器は設置面積の小さい変電所に適しており、バスバーを2段配置する場合に使用されます。オーバーヘッドバスと平行または垂直に取り付けることができ、フレキシブルなバスバーとリジッドなバスバーの両方に適用できます。

主な機能

  • 接触抵抗の最小化
  • 優れた熱的性能と定格のアップグレードを容易にするメイン電流パス開放構造
  • 信頼性の高い電気接点
  • 耐食性を備えた信頼性の高い機械式ジョイント
  • 砕氷能力

日立エナジーが選ばれる理由

  • グローバルな経験
  • 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
  • エネルギー効率の高いソリューション
  • 簡単で迅速な架設
  • 信頼性が高くスムーズな操作
  • 幅広い環境条件に対応
productImage.imageAlt

性能データ

定格電圧(kV) 123 145 245
定格電流(A) 最大4000
短時間耐電流(kA) 最大50
電力周波数耐電圧
・対地 230 275 460
・分離距離を隔てて 265 315 530
雷インパルス耐電圧
・対地 550 650 1050
・分離距離を隔てて 630 750 1200