垂直型ブレーク断路器 DDV245
最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
DDV垂直型ブレーク断路器は、水平・垂直方向の両方の最適化されたスペースを必要とするため、設置面積の小さい変電所に適しています。 DDV断路器の範囲には、定格パラメータ 145/170/245 kV、3150 Aおよび63 kAの製品が含まれます。
主な機能
- より高い短絡レベルでの安定性を実現する、自己整合式ダブルモーション接触システム
- ヒンジと遠端の顎型コンタクト
- 高い短絡耐性を実現する特殊な逆ループ接点設計
- 90度以上のコンタクト開度
- 地震や凍結条件下での運用を想定した実証済みの設計
- バランスのよくとれた機械的に安全な小型設計
- オーバトラベルの防止
- シンプルで安定したターン&ツイスト配置
日立エナジーが選ばれる理由
- グローバルな経験
- 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
- エネルギー効率の高いソリューション
- 簡単で迅速な架設
- 信頼性が高くスムーズな操作
- 幅広い環境条件に対応
性能データ
| 定格電圧(kV) | 245 | 170 | 145 |
|---|---|---|---|
| 定格電流(A) | 3150 | 3150 | 3150 |
| 短時間耐電流(kA) | 63 kA/3 s | 63 kA/3 s | 63 kA/3 s |
| 電力周波数耐電圧 | |||
| ・対地 | 545 | 385 | 335 |
| ・分離距離を隔てて | 600 | 423.5 ページ | 368.5 ページ |
| 雷インパルス耐電圧 | |||
| ・対地 | 1050 | 750 | 650 |
| ・分離距離を隔てて | 1155 | 825 | 715 |