PROMOD

発電および送電市場のシミュレーションを提供する最高峰のシステム

PROMODは発電および送電のためのモデリングシステムであり、ゾーナルおよびノーダルの位置地点別限界価格(LMP)予測、再生可能エネルギー設備の建設地決定および縮小分析、金融的送電権(FTR)評価、環境分析、資産評価、伝送輻輳分析など、幅広い計画機能を提供します。PROMODは、業界でもその柔軟性と包括的な技術力を評価されており、より迅速で詳細かつ正確な分析をサポートする広範なデータ統合を組み込んでいます。

Solar panels with electricity pylon and wind turbine Clean power energy concept. sunset background

 

実績 45年以上にわたり、PROMODは、予算編成から再生可能エネルギーの開発まで、エネルギー計画のニーズに際してお客さまを支援し、生産コストモデルのゴールドスタンダードであり続けています。

Simulation-Ready Dataのサポート 高品質な投資グレードのデータにより、ユーザーは研究のインプットと結果に自信を持つことができます。当社のデータは数百人のユーザーによって使用され、100人以上の内部アナリストのチームがレビューしています。

詳細な経済分析 電力システムの信頼性、拡大を実現する、送電・発電(再生可能エネルギーを含む)の包括的な経済分析のための実績あるシステム

グリッドの正確な評価 将来の価格、輻輳コスト、再生可能エネルギーの出力抑制、ユニットの収益性など、市場のダイナミクスに関する貴重な情報を提供します。PROMODは、再生可能エネルギー、取引戦略、送電の経済性、グリッドの信頼性について、正確かつタイムリーな評価を提供します。

詳細なインサイト 他に類を見ない幅広い技術能力により、ノードレベルとゾーンレベルに関する深い洞察が得られます。

信頼されたソリューション 米国および国際的な事業者のいくつかは、経済的な伝送計画のプロセスでPROMODを使用しています。当社の業績は、再生可能なプロジェクト資金として金融機関によって認識され、信頼されています。

比類のないパフォーマンス 他のプロバイダーよりも約3倍のスピードで、膨大な量のデータを扱うことができるよう特別に設計されています。

オンラインセミナー

電力市場・需給シミュレーションツールPROMOD

ノーダル(地点別)・ゾーナル(ゾーン別)の電力価格の演算機能を搭載した、電力システムモデリング・経済性評価シミュレーションソフトウェア

リンク

PROMODパンフレット
送電計画でPROMODを活用する
発電計画でPROMODを活用する
shutterstock_397242991

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。